Publique sus productos
Canopy (Compact Type) – RS-M
Canopy (Compact Type) – RS-M
Canopy (Compact Type) – RS-M
Canopy (Compact Type) – RS-M
Canopy (Compact Type) – RS-M
Canopy (Compact Type) – RS-M

    Canopy (Compact Type) – RS-M

    Traducido por Google,

    Marquesina compacta de extrusión de aluminio con un diseño arquitectónico sencillo y minimalista.

    Diseñada para aplicaciones que requieren una proyección reducida, la RS-M proporciona una solución limpia para fachadas y aberturas de edificios.

    El sistema de anclaje directo permite una instalación sencilla a la vez que mantiene una apariencia delgada y discreta.

    Disponible en dos tamaños de proyección para adaptarse a diferentes requisitos de instalación.

    Especificaciones
    • ■RS-M

      Type: Compact Aluminum Extrusion Canopy

      Models: RS-M10 / RS-M18

      Projection: 100 mm / 180 mm

      Width: 500 mm or more

      Width Adjustment: 1 mm

      Maximum Single Width: 3600 mm

      Material: Aluminum Extrusion

      Standard Colors: Silver, Stainless Color

      Gutter: None

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacanopy-compact-rs-m
    • Familia de productoCanopies
    • Grupo de productosRS Visor
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit