Publique sus productos
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2

    Canopy (High-Strength Type) – RS-K2

    Traducido por Google,

    Marquesina de aluminio extruido de alta resistencia diseñada para entradas, pasillos y aplicaciones exteriores.

    El sistema de anclaje de dos niveles proporciona un rendimiento estructural mejorado a la vez que mantiene una apariencia arquitectónica limpia.

    La cubierta incorpora un diseño que reduce el ruido para ayudar a minimizar el impacto del sonido de la lluvia.

    Disponible con cuatro perfiles de borde frontal para adaptarse a diferentes requisitos de diseño y drenaje.

    Las configuraciones de esquina opcionales, los acabados de plafón con vetas de madera y la iluminación LED integrada proporcionan una mayor flexibilidad de diseño.

    Especificaciones
    • ■RS-K2

      Type: High-Strength Aluminum Extrusion Canopy

      Projection: 600–2500 mm

      Width: 900 mm or more

      Width Increment: 100 mm

      Projection Adjustment: 1 mm

      Standard Colors: Silver, Stainless Color, Black

      Front Edge Options: Square, Slim, Round, Slim with Gutter

      Optional Accessories: Corner Units, Wood-Grain Soffit Finish, LED Lighting

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacanopy-high-strength-rs-k2
    • Familia de productoCanopies
    • Grupo de productosRS Visor
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit