Publique sus productos
Canopy (Slim Type) – RS-S2
Canopy (Slim Type) – RS-S2
Canopy (Slim Type) – RS-S2
Canopy (Slim Type) – RS-S2

    Canopy (Slim Type) – RS-S2

    Traducido por Google,

    Cubierta delgada de extrusión de aluminio con un perfil afilado de 20 mm de espesor.

    Su diseño compacto se integra perfectamente en las fachadas de los edificios, a la vez que proporciona una protección funcional contra las inclemencias del tiempo.

    El sistema de paneles deslizantes para la marquesina permite una instalación eficiente y una apariencia arquitectónica limpia.

    Disponible con borde frontal cuadrado o con borde frontal cuadrado con canaleta integrada para diferentes necesidades de drenaje.

    Especificaciones
    • ■RS-S2 / RS-S2T

      Type: Slim Aluminum Extrusion Canopy

      Canopy Thickness: 20 mm

      Projection: 600–1500 mm

      Width: 900 mm or more

      Width Increment: 100 mm

      RS-S2: Square Front Edge

      RS-S2T: Square Front Edge with Gutter

      Material: Aluminum Extrusion

      Standard Colors: Silver, Stainless Color, Black

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacanopy-slim-rs-s2
    • Familia de productoCanopies
    • Grupo de productosRS Visor
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit