Publique sus productos
Ceiling Hatch (Corrosion-Resistant Airtight Type) – CDS

Ceiling Hatch (Corrosion-Resistant Airtight Type) – CDS

Traducido por Google,

Escotilla de techo hermética y resistente a la corrosión, fabricada íntegramente en acero inoxidable.

El material de sellado hermético ayuda a mejorar la eficiencia de la calefacción y la refrigeración, así como el aislamiento acústico.

Proporciona un sellado hermético equivalente al grado A-4 de la norma JIS A 4706.

Diseñado con una excelente resistencia a la corrosión para una mayor durabilidad.

Solo para uso en techos interiores.

Especificaciones
  • ■CDS45 / CDS60

    Material: Stainless Steel (SUS304)

    Standard Size (Opening Dimensions): 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

    Airtight Performance: Equivalent to Grade A-4 of JIS A 4706

Especificaciones técnicas
  • Referenciaceiling-hatch-corrosion-resistant-airtight-cds
  • Familia de productoCeiling Hatch
  • Grupo de productosCorrosion-Resistant Airtight Type
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-10-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalStainless steel 304
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit