Publique sus productos
Ceiling Hatch (Large Airtight Type) – CXBA
Ceiling Hatch (Large Airtight Type) – CXBA

    Ceiling Hatch (Large Airtight Type) – CXBA

    Traducido por Google,

    Escotilla de techo hermética de gran tamaño, diseñada para edificios residenciales con alta estanqueidad.

    El material de sellado hermético ayuda a mejorar la eficiencia de la calefacción y la refrigeración, así como el aislamiento acústico.

    Proporciona un sellado hermético equivalente al grado A-4 de la norma JIS A 4706.

    La estructura de doble bisagra proporciona una gran área de apertura y un amplio ángulo de apertura.

    Los soportes de posición libre permiten posiciones de montaje flexibles.

    Solo para uso en techos interiores.

    Especificaciones
    • ■CXB609A

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 606 × 903 mm

       

      ■CXB909A

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 903 × 903 mm

       

      ■CXB612A

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 606 × 1,203 mm

      Airtight Performance: Equivalent to Grade A-4 of JIS A 4706

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaceiling-hatch-large-airtight-cxba
    • Familia de productoCeiling Hatch
    • Grupo de productosLarge Airtight Type
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit