Publique sus productos
Ceiling Hatch (Standard Type) – CFZ
Ceiling Hatch (Standard Type) – CFZ
Ceiling Hatch (Standard Type) – CFZ
Ceiling Hatch (Standard Type) – CFZ

    Ceiling Hatch (Standard Type) – CFZ

    Traducido por Google,

    Trampilla de techo estándar diseñada para una instalación rápida y sencilla.

    El soporte de velocidad permite fijar rápidamente la placa del marco interior simplemente girando el componente de resorte.

    Los modelos CFZ3 incorporan un sistema de montaje rápido que permite una instalación ágil con posiciones de montaje flexibles en el bastidor exterior.

    El marco tipo moldura minimiza los huecos, lo que ayuda a evitar que el polvo y la suciedad se filtren.

    Certificado por la Asociación de Edificios Públicos.

    Solo para uso en techos interiores.

    Especificaciones
    • ■CFZW330 / CFZW345 / CFZW360

      Color: White

      Standard Size (Opening Dimensions): 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

       

      ■CFZW330K / CFZW345K / CFZW360K

      Color: White

      Type: Lockable

      Standard Size (Opening Dimensions): 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

       

      ■CFZ330 / CFZ345 / CFZ360

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

       

      ■CFZ330K / CFZ345K / CFZ360K

      Color: Silver

      Type: Lockable

      Standard Size (Opening Dimensions): 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

       

      ■CFZW040

      Color: White

      Type: For Wood Substrate

      Standard Size (Opening Dimensions): 403 × 403 mm

       

      ■CFZ040 / CFZ045

      Color: Silver

      Type: For Wood Substrate

      Standard Size (Opening Dimensions): 403 × 403 mm / 454 × 454 mm

       

      ■CFZW33045 / CFZW33060 / CFZW324 / CFZW34560

      Color: White

      Type: Semi-Standard Size

      Opening Dimensions: 303 × 454 mm / 303 × 606 mm / 418 × 606 mm / 454 × 606 mm

       

      ■CFZ33045 / CFZ33060 / CFZ324 / CFZ34560

      Color: Silver

      Type: Semi-Standard Size

      Opening Dimensions: 303 × 454 mm / 303 × 606 mm / 418 × 606 mm / 454 × 606 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaceiling-hatch-standard-cfz
    • Familia de productoCeiling Hatch
    • Grupo de productosStandard Type
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit