Publique sus productos
Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type, Slide Lock) – CMJ2
Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type, Slide Lock) – CMJ2

    Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type, Slide Lock) – CMJ2

    Traducido por Google,

    Tipo de unión ultradelgada con un ancho visible de tan solo 6 mm.

    Cuenta con un mecanismo de cierre deslizante que se puede abrir y cerrar fácilmente a mano sin necesidad de herramientas.

    El pequeño remate del marco exterior oculta el borde cortado del material del techo y permite una instalación sin problemas.

    Los soportes de montaje ajustables se adaptan a paneles de techo con un grosor de entre 9 y 25 mm.

    Certificado por la Asociación de Edificios Públicos.

    Solo para uso en techos interiores.

    Especificaciones
    • ■CMJ230 / CMJ245 / CMJ260

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 301 × 301 mm / 452 × 452 mm / 604 × 604 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaceiling-hatch-ultra-slim-joint-slide-lock-cmj2
    • Familia de productoCeiling Hatch
    • Grupo de productosUltra-Slim Joint Type, Slide Lock
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit