Publique sus productos
Cycle Rack (Aluminum Sliding Type, High-Low Type) – SR-AHL

Cycle Rack (Aluminum Sliding Type, High-Low Type) – SR-AHL

Traducido por Google,

Soporte deslizante de aluminio para bicicletas, diseñado para un almacenamiento eficiente de bicicletas en espacios reducidos.

El diseño de riel único utiliza posiciones alternas de estantes altos y bajos para aprovechar eficazmente los espacios reducidos.

El bastidor y el riel de aluminio proporcionan un funcionamiento ligero y silencioso.

Las bicicletas eléctricas con asiento para niños se pueden guardar en el portabicicletas de posición baja.

Adecuado para una amplia gama de bicicletas, incluidas las bicicletas eléctricas y las bicicletas infantiles.

Especificaciones
  • ■SR-AHL

    Type: Aluminum Sliding Cycle Rack, High-Low Type

    Maximum Bicycle Weight: 40 kg

    Wheel Size (Low Rack): 12–28 inches

    Wheel Size (High Rack): 16–28 inches

    Maximum Tire Width: 55 mm

    Maximum Bicycle Length: 1900 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Rack Pitch: 300 mm

Especificaciones técnicas
  • Referenciacycle-rack-aluminum-sliding-high-low-sr-ahl
  • Familia de productoBicycle parking
  • Grupo de productosBicycle racks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-10-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit