Publique sus productos
Cycle Rack (Two-Tier Type for Sliding Racks) – TC-SRGF

Cycle Rack (Two-Tier Type for Sliding Racks) – TC-SRGF

Traducido por Google,

Aparcamiento para bicicletas de nivel superior diseñado para aprovechar al máximo el espacio situado encima de los aparcamientos deslizantes para bicicletas.

El diseño de dos niveles aumenta la capacidad de almacenamiento de bicicletas al tiempo que aprovecha eficazmente el espacio vertical.

Equipado con un resorte de gas para un funcionamiento suave y silencioso.

El diseño de columna independiente permite una instalación flexible en zonas de aparcamiento de bicicletas.

Disponible en configuraciones alta y baja para una distribución eficiente del almacenamiento de bicicletas.

Especificaciones
  • ■TC-SRGFH

    Type: High Position

    Capacity: 1 Bicycle

     

    ■TC-SRGFL

    Type: Low Position

    Capacity: 1 Bicycle

    Maximum Bicycle Weight: 25 kg

    Wheel Size: 20–27 inches

    Maximum Tire Width: 50 mm

    Maximum Bicycle Length: 1840 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Rack Pitch: 450 mm

Especificaciones técnicas
  • Referenciacycle-rack-two-tier-sliding-tc-srgf
  • Familia de productoBicycle parking
  • Grupo de productosBicycle racks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-10-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit