Publique sus productos
Cycle Rack (Aluminum Sliding Type) – SR-AFR
Cycle Rack (Aluminum Sliding Type) – SR-AFR

    Cycle Rack (Aluminum Sliding Type) – SR-AFR

    Traducido por Google,

    Soporte deslizante de aluminio para bicicletas, diseñado para un funcionamiento suave y silencioso y un almacenamiento eficiente de las bicicletas.

    La disposición escalonada de los portaequipajes ayuda a reducir la interferencia entre el manillar y las cestas.

    El desplazamiento del portabicicletas se puede ajustar entre 400 y 450 mm para adaptarse a diferentes tipos de bicicletas.

    Adecuado para una amplia gama de bicicletas, incluidas las bicicletas eléctricas con asiento para niños y las bicicletas infantiles.

    Diseñado para acomodar bicicletas de hasta 40 kg.

    Especificaciones
    • ■SR-AFR

      Type: Aluminum Sliding Cycle Rack

      Maximum Bicycle Weight: 40 kg

      Wheel Size: 12–28 inches

      Maximum Tire Width: 55 mm

      Maximum Bicycle Length: 1900 mm

      Maximum Handlebar Width: 600 mm

      Maximum Bicycle Height: 1100 mm

      Rack Pitch: 300 mm

      Adjustable Rack Offset: 400–450 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacycle-rack-aluminum-sliding-sr-afr
    • Familia de productoBicycle parking
    • Grupo de productosBicycle racks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit