Publique sus productos
Cycle Rack (Sliding Type) – SR-C

Cycle Rack (Sliding Type) – SR-C

Traducido por Google,

Soporte deslizante para bicicletas diseñado para un almacenamiento eficiente y de alta densidad de bicicletas.

El riel de aluminio proporciona un funcionamiento ligero y silencioso del rack.

Una distancia estándar entre soportes de 220 mm permite un uso eficiente del espacio disponible para aparcar bicicletas.

Disponible en configuraciones básica y de extensión para adaptarse a diferentes diseños de instalación.

Puede combinarse con bastidores de nivel superior compatibles para un uso eficiente del espacio vertical.

Especificaciones
  • ■SR-C6N / SR-C10N

    Type: Base Unit

    Capacity: 6 / 10 Bicycles

     

    ■SR-CR5N / SR-CR6N / SR-CR7N / SR-CR8N

    Type: Extension Unit

    Capacity: 5 / 6 / 7 / 8 Bicycles

     

    Maximum Bicycle Weight: 30 kg

    Wheel Size: 18–28 inches

    Maximum Tire Width: 55 mm

    Maximum Bicycle Length: 1820 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Standard Rack Pitch: 220 mm

Especificaciones técnicas
  • Referenciacycle-rack-sliding-sr-c
  • Familia de productoBicycle parking
  • Grupo de productosBicycle racks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-10-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit