Publique sus productos
Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN
Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN
Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN
Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN

    Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN

    Traducido por Google,

    Soporte vertical para bicicletas de montaje en pared, diseñado para ahorrar espacio al guardar bicicletas.

    La bicicleta se guarda en posición vertical simplemente enganchando la rueda delantera al soporte.

    Un amortiguador de gas incorporado facilita la elevación y el descenso de la bicicleta para un manejo más sencillo.

    El brazo del soporte se puede plegar cuando no se utiliza y puede girar hacia la izquierda o hacia la derecha para aprovechar al máximo el espacio disponible.

    Un seguro impide que el brazo se eleve bruscamente de forma inesperada.

    Especificaciones
    • ■CF-AN

      Type: Wall-Mounted Vertical Cycle Rack

      Maximum Bicycle Weight: 20 kg

      Wheel Size: 20–28 inches

      Maximum Tire Width: 55 mm

      Maximum Bicycle Length: 1820 mm

      Maximum Handlebar Width: 600 mm

      Rack Pitch: 400 mm

      Operation: Gas Damper Assisted

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacycle-rack-wall-mounted-vertical-cf-an
    • Familia de productoBicycle parking
    • Grupo de productosBicycle racks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit