Publique sus productos
Cycle Stand (Fat Bike Type) – CS-GF

Cycle Stand (Fat Bike Type) – CS-GF

Traducido por Google,

Soporte para bicicletas diseñado específicamente para bicicletas fat bike con neumáticos extra anchos.

Adecuado para bicicletas fat bike con neumáticos de entre 100 y 120 mm de ancho.

El soporte de baja altura proporciona un almacenamiento de bicicletas estable y práctico.

Fabricado con tubería de acero estructural galvanizado en caliente para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.

Diseñado para bicicletas de ruedas anchas con ruedas de 20 pulgadas o más.

Especificaciones
  • ■CS-GF

    Type: Fat Bike Cycle Stand, Low Position 

    Maximum Bicycle Weight: 30 kg

    Wheel Size: 20 inches or larger (Fat Bike)

    Tire Width: 100–120 mm

    Minimum Stand Pitch: 700 mm

    Material: Structural Steel Pipe

    Finish: Hot-Dip Galvanized

    Anchor: Included

Especificaciones técnicas
  • Referenciacycle-stand-fat-bike-cs-gf
  • Familia de productoBicycle parking
  • Grupo de productosBicycle stands
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-10-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit