Publique sus productos
Cycle Rack (Aluminum Sliding Type, High-Low Type) – SR-AHW

Cycle Rack (Aluminum Sliding Type, High-Low Type) – SR-AHW

Traducido por Google,

Soporte deslizante de aluminio para bicicletas, diseñado para un almacenamiento eficiente de bicicletas en espacios reducidos.

La disposición de estanterías altas y bajas ayuda a aprovechar eficazmente los espacios estrechos.

El bastidor de aluminio se desliza de forma suave y estable sobre dos rieles de aluminio para un funcionamiento ligero y silencioso.

Las bicicletas eléctricas con asiento para niños se pueden guardar en el portabicicletas de posición baja.

Adecuado para una amplia gama de bicicletas, incluidas las bicicletas eléctricas y las bicicletas infantiles.

Especificaciones
  • ■SR-AHW

    Type: Aluminum Sliding Cycle Rack, High-Low Type

    Maximum Bicycle Weight: 40 kg

    Wheel Size (Low Rack): 12–28 inches

    Wheel Size (High Rack): 16–28 inches

    Maximum Tire Width: 55 mm

    Maximum Bicycle Length: 1900 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Rack Pitch: 300 mm

Especificaciones técnicas
  • Referenciacycle-rack-aluminum-sliding-high-low-sr-ahw
  • Familia de productoBicycle parking
  • Grupo de productosBicycle racks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-10-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit