Publique sus productos
Cycle Rack (Two-Tier Type) – TC-TGF

Cycle Rack (Two-Tier Type) – TC-TGF

Traducido por Google,

Aparcamiento para bicicletas de dos niveles diseñado para un uso eficiente del espacio de estacionamiento de bicicletas.

La disposición de los estantes superior e inferior aumenta la capacidad de almacenamiento de bicicletas al tiempo que aprovecha eficazmente el espacio vertical.

Equipado con un resorte de gas para un funcionamiento suave y silencioso.

El diseño de columna independiente proporciona una solución eficiente para las zonas de aparcamiento de bicicletas.

Disponible como un conjunto que combina bastidores de posición alta y baja.

Especificaciones
  • ■TC-TGFH / TC-TGFL

    Type: High Position / Low Position

    Capacity: 2 Bicycles per Set

    Wheel Size: 20–27 inches

    Maximum Tire Width: 50 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Rack Pitch: 450 mm

    Operation: Gas Spring

    Color: Autumn Gray

Especificaciones técnicas
  • Referenciacycle-rack-two-tier-tc-tgf
  • Familia de productoBicycle parking
  • Grupo de productosBicycle racks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-10-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit