Publique sus productos
Cycle Rack (Vertical Lift Type) – VR-A5

Cycle Rack (Vertical Lift Type) – VR-A5

Traducido por Google,

El aparcamiento vertical para bicicletas está diseñado para aprovechar al máximo el espacio de estacionamiento de bicicletas.

El mecanismo de elevación vertical permite almacenar las bicicletas de forma eficiente en aparcamientos de dos niveles.

Equipado con una función de retorno automático que eleva automáticamente el portabicicletas una vez retirada la bicicleta.

Diseñado para un funcionamiento fácil y silencioso, lo que permite subir y bajar el bastidor con un mínimo esfuerzo.

Las características de seguridad ayudan a prevenir movimientos ascendentes repentinos y el funcionamiento involuntario de la estantería.

Especificaciones
  • ■VR-A5

    Type: Vertical Lift Cycle Rack

    Wheel Size: 22–28 inches

    Tire Width: 35–55 mm

    Maximum Bicycle Length: 1900 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Rack Pitch: 600 mm

    Operation: Auto-Return Vertical Lift

Especificaciones técnicas
  • Referenciacycle-rack-vertical-lift-vr-a5
  • Familia de productoBicycle parking
  • Grupo de productosBicycle racks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-10-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit