Publique sus productos
Cycle Stand (Freestanding Stainless Steel Type) – CS-GU
Cycle Stand (Freestanding Stainless Steel Type) – CS-GU

    Cycle Stand (Freestanding Stainless Steel Type) – CS-GU

    Traducido por Google,

    ■CS-GF

    Tipo: Soporte para bicicletas Fat Bike, posición baja

    Peso máximo de la bicicleta: 30 kg

    Tamaño de rueda: 20 pulgadas o más (bicicleta Fat Bike)

    Ancho del neumático: 100–120 mm

    Distancia mínima entre soportes: 700 mm

    Material: Tubo de acero estructural

    Acabado: Galvanizado en caliente

    Anclaje: Incluido

    Especificaciones
    • ■CS-GU1A-S

      Type: Low Position

      Dimensions: W155 × D528 × H411 mm

       

      ■CS-GU1B-S

      Type: High Position

      Dimensions: W155 × D1038 × H656 mm

       

      Maximum Bicycle Weight: 40 kg

      Wheel Size: 20–28 inches

      Maximum Tire Width: 55 mm

      Material: Stainless Steel

      Anchor: Included

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacycle-stand-freestanding-stainless-cs-gu
    • Familia de productoBicycle parking
    • Grupo de productosBicycle stands
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit