Publique sus productos
Floor Hatch (Waterproof & Odor-Resistant Type) – FWP2

Floor Hatch (Waterproof & Odor-Resistant Type) – FWP2

Traducido por Google,

Trampilla de suelo impermeable y resistente a los olores, con embellecedores de acero inoxidable, diseñada para losas de hormigón.

El sistema de cierre con pernos de cuatro puntos y la junta de goma mejoran la impermeabilidad y la resistencia a los olores.

La estructura de sellado superior ayuda a evitar que se acumule agua dentro de la escotilla.

Los componentes principales están fabricados en acero inoxidable resistente a la corrosión, a excepción de los anclajes.

Diseñado exclusivamente para el relleno de mortero.

Apto para uso peatonal.

Especificaciones
  • ■FWP245

    Clear Opening Dimensions: 390 × 390 mm

     

    ■FWP260

    Clear Opening Dimensions: 540 × 540 mm

     

    ■FWP275

    Clear Opening Dimensions: 690 × 690 mm

     

    ■FWP290

    Clear Opening Dimensions: 840 × 840 mm

     

    ■FWP26012

    Clear Opening Dimensions: 540 × 1,119 mm

    Material: Stainless Steel (SUS304)

    Type: Waterproof & Odor-Resistant

    Filling Depth at Reinforcement: 26 mm

    Application: Mortar Filling

Especificaciones técnicas
  • Referenciafloor-hatch-waterproof-odor-resistant-fwp2
  • Familia de productoFloor Hatch
  • Grupo de productosWaterproof & Odor-Resistant Type
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-10-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalStainless steel 304
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit