Publique sus productos
Tire Storage Shed – DM-GY099WT
Tire Storage Shed – DM-GY099WT

    Tire Storage Shed – DM-GY099WT

    Traducido por Google,

    Caseta de almacenamiento exterior compacta diseñada específicamente para guardar neumáticos.

    El sistema de almacenamiento de dos niveles puede albergar neumáticos para hasta dos vehículos, dependiendo del ancho de los mismos.

    La posición del soporte del neumático se puede ajustar según el tamaño del neumático, admitiendo neumáticos con un diámetro exterior de hasta 780 mm.

    Equipado con un estante, soporte para neumáticos y tope para neumáticos para un almacenamiento organizado y seguro.

    Un candado de cilindro proporciona seguridad adicional, ayudando a proteger los neumáticos almacenados contra robos, así como contra la lluvia y la exposición a los rayos UV.

    Especificaciones
    • ■DM-GY099WT

      Type: Tire Storage Shed

      Overall Width: 940 mm

      Overall Depth: 980 mm

      Overall Height: 1865 mm

      Door Opening Width: 780 mm

      Door Opening Height: 1705 mm

      Maximum Tire Outside Diameter: 780 mm

      Maximum Total Tire Width: 818 mm

      Shelf Load Capacity: 40 kg

      Tire Support Load Capacity: 100 kg

      Floor Load Capacity: 2000 N/m² (200 kgf/m²)

      Snow Load Capacity: 3000 N/m² (300 kgf/m²)

      Maximum Snow Depth: 1000 mm

      Floor Area: 0.81 m²

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatire-storage-shed-dm-gy099wt
    • Familia de productoOutdoor Storage
    • Grupo de productosStorage Sheds
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1865
    • Ancho (mm)940
    • Profundidad (mm)980
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)67.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Almacenamiento
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit