Publique sus productos
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2

    Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2

    Traducido por Google,

    Unidad de almacenamiento de residuos de alta gama que combina acero inoxidable con un elegante diseño que imita la veta de la madera.

    Diseñado para un funcionamiento silencioso y duradero, integrándose de forma natural en los espacios exteriores.

    Las puertas se deslizan siguiendo la forma de la unidad, sin necesidad de espacio adicional delante para abrirlas y cerrarlas.

    Equipadas con amortiguadores rotativos duraderos para un funcionamiento silencioso de la puerta.

    Los paneles inferiores extraíbles facilitan la limpieza.

    Especificaciones
    • ■CKS-1307-MS2

      Capacity: 800 L

      Dimensions: W1300 × D750 × H1160 mm

      Weight: 58 kg

       

      ■CKS-1607-MS2

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1650 × D750 × H1160 mm

      Weight: 71 kg

       

      ■CKS-1309-MS2

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1300 × D900 × H1160 mm

      Weight: 64 kg

       

      ■CKS-1609-MS2

      Capacity: 1250 L

      Dimensions: W1650 × D900 × H1160 mm

      Weight: 75 kg

       

      Level Adjustment Range: 0–40 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciawaste-storage-stainless-wood-cks-ms2
    • Familia de productoWaste Storage
    • Grupo de productosClean Stocker
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Almacenamiento
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit