Publique sus productos
Clean Stocker (Steel, Dark Gray Type) – CKR-G-2
Clean Stocker (Steel, Dark Gray Type) – CKR-G-2
Clean Stocker (Steel, Dark Gray Type) – CKR-G-2
Clean Stocker (Steel, Dark Gray Type) – CKR-G-2
Clean Stocker (Steel, Dark Gray Type) – CKR-G-2
Clean Stocker (Steel, Dark Gray Type) – CKR-G-2

    Clean Stocker (Steel, Dark Gray Type) – CKR-G-2

    Traducido por Google,

    Unidad de almacenamiento de residuos de acero con un sofisticado acabado en gris oscuro.

    Fabricado en acero con recubrimiento por inmersión en caliente de alta resistencia a la corrosión para una excelente durabilidad.

    La puerta superior giratoria se guarda dentro de la unidad cuando está abierta, lo que reduce el espacio desperdiciado.

    La puerta frontal corrediza vertical se puede abrir sin necesidad de espacio adicional delante del aparato.

    Equipadas con amortiguadores rotativos duraderos para un funcionamiento silencioso de la puerta.

    Los paneles inferiores extraíbles facilitan la limpieza.

    Especificaciones
    • ■CKR-1305G-2

      Capacity: 500 L

      Dimensions: W1300 × D500 × H1160 mm

       

      ■CKR-1007G-2

      Capacity: 600 L

      Dimensions: W1000 × D750 × H1160 mm

      Weight: 49 kg

       

      ■CKR-1307G-2

      Capacity: 800 L

      Dimensions: W1300 × D750 × H1160 mm

      Weight: 58 kg

       

      ■CKR-1607G-2

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1650 × D750 × H1160 mm

      Weight: 71 kg

       

      ■CKR-1907G-2

      Capacity: 1200 L

      Dimensions: W1950 × D750 × H1160 mm

      Weight: 83 kg

       

      ■CKR-1309G-2

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1300 × D900 × H1160 mm

      Weight: 64 kg

       

      ■CKR-1609G-2

      Capacity: 1250 L

      Dimensions: W1650 × D900 × H1160 mm

      Weight: 75 kg

       

      ■CKR-1909G-2

      Capacity: 1450 L

      Dimensions: W1950 × D900 × H1160 mm

      Weight: 90 kg

       

      Material: Highly Corrosion-Resistant Hot-Dip Coated Steel

      Color: Dark Gray

      Level Adjustment Range: 0–40 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciawaste-storage-steel-dark-gray-ckr-g-2
    • Familia de productoWaste Storage
    • Grupo de productosClean Stocker
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Almacenamiento
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit