Publique sus productos
Top Track 1000
Top Track 1000
    Dalform

    Top Track 1000

    Traducido por Google,

    Sistema de soporte estable y muy versátil que constituye la base de toda la serie de armarios. El sistema permite una fácil instalación, un ajuste de altura continuo y la posibilidad de reconfigurar estantes, armarios y bancos en el futuro.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSuspension-Rail-1000
    • Familia de productoStorage
    • Grupo de productosCloakroom
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)55
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)21
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Descripción Uniclass 2015Cloakroom units
    • Número OmniClass23-21 15 21
    • Título OmniClass Cloakroom Units