Publique sus productos
Suspension Rail 1300
Suspension Rail 1300
Suspension Rail 1300
Suspension Rail 1300
    Dalform

    Suspension Rail 1300

    Traducido por Google,

    Disponemos de mobiliario de guardarropas flexible e inteligente para preescolares, colegios, vestidores, salas de espera y oficinas. Estante para ropa, Perchero, Banco, Estante para canasta, Gabinete, Banco con estante y Zapatero colocados en soportes o en rieles de pared. Se puede complementar con accesorios como tira de gancho, colgador de botas y bandeja de goteo, etc. Los detalles de madera se suministran de serie con melamina de abedul, y se pueden pedir otros diseños y maderas. Los detalles de acero están disponibles en los 24 colores estándar.

    El sistema se monta en rieles de pared, rieles colgantes con rieles de suspensión o bastidor independiente. Los rieles y soportes están disponibles en diferentes longitudes y diseños. Los soportes para montaje independiente están disponibles en versión L para soportes de un solo lado y como soporte en T para góndolas independientes de dos lados. Los rieles de pared / Stands se entregan en versiones estándar en el mismo color que las otras partes de acero.

    Las líneas limpias, la durabilidad y la calidad del diseño interior de Dalform los convierten en una opción ideal para prácticamente cualquier entorno. Forms de Dalarna se caracteriza por la artesanía y el buen diseño. Para crear un guardarropa de la más alta calidad, combinamos este legado con materiales y métodos de fabricación modernos.
    El diseño de guardarropa de Dalform está disponible en una amplia gama de tamaños y colores de diseño, y es una solución de guardarropa atractiva y eficaz.

    Especificaciones
    • The suspension rail is the only thing that is screwed into the wall. Buy the Hang rails that you want, hook them on to the suspension rail. Simple and smooth. Then you can move the hang rail sideways. The suspension rail is available in three lengths, 1000 mm, 1300 mm and 190 mm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSuspension-Rail-1300
    • Familia de productoStorage
    • Grupo de productosCloakroom
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)55
    • Ancho (mm)1300
    • Profundidad (mm)21
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Descripción Uniclass 2015Cloakroom units
    • Número OmniClass23-21 15 21
    • Título OmniClass Cloakroom Units

    Disponibilidad en regiones

    Europa