Publique sus productos
Freestanding Doublesided Upright 1800
Freestanding Doublesided Upright 1800
Freestanding Doublesided Upright 1800
Freestanding Doublesided Upright 1800
    Dalform

    Freestanding Doublesided Upright 1800

    Traducido por Google,

    Sistema de soporte estable y muy versátil que constituye la base de toda la serie de muebles para guardarropa. El sistema permite una fácil instalación, un ajuste de altura continuo y la reconfiguración futura de estantes, armarios y bancos. Los soportes de suelo son ideales para crear islas de almacenamiento independientes sin necesidad de anclarlos a la pared.

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT-Stand-1800
    • Familia de productoStorage
    • Grupo de productosCloakroom
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1800
    • Ancho (mm)25
    • Profundidad (mm)45
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Descripción Uniclass 2015Cloakroom units
    • Número OmniClass23-21 15 21
    • Título OmniClass Cloakroom Units