Placa asfáltica autoprotegida de dimensiones 1000 mm x 336 mm que asemeja las piezas de pizarra, destinada a la impermeabilización de cubiertas inclinadas.
Están compuestas por un fieltro de fibra de vidrio de 100 g/m2, recubierto por ambas caras con un mástico de plastomérico APP, acabada en su cara externa por granulo mineral coloreado (rojo), como material de protección. En su cara interna, como material antiadherente, va acabada en arena.
CAMPO DE APLICACIÓN
Uso recomendado:
- Para pendientes ≥ 25 % (14º). Membrana autoprotegida monocapa fijada mecánicamente (membrana GF-1 según la norma UNE 104-402/96).
- Para pendientes comprendidas entre el 15 y el 25 % (9º Y 14º). Membrana autoprotegida bicapa fijada mecánicamente (membrana GF-2 según la norma UNE 104-402/96). En este caso se dispondrá una lámina inferior auxiliar Glasdan 40 P PLAST (o Glasdan 24 AP Elast o Esterdan 30 P PLAST) clavada o adherida al soporte.
VENTAJAS Y BENEFICIOS
PLACA ASFÁLTICA CURIDAN PLUS, al consistir en piezas de pequeña dimensión que se fijan mecánicamente al soporte, presenta las siguientes ventajas que proporcionan beneficios concretos al sistema:
VENTAJAS
- Distintos colores.
- Adecuación a un gran rango de pendientes.
- Gran resistencia a la intemperie.
- Ligereza en peso (unos 10,9 kg/m²).
- Producto bituminoso de fácil trabajabilidad y adaptabilidad.
- Sistema clavado.
BENEFICIOS
- Proporciona un acabado altamente estético.
- Permite ser utilizada en faldones con pendientes comprendidas entre el 25 % (14º) hasta prácicamente verticales (85º). En el caso de pendientes comprendidas entre el 15 y el 25 % (9º y 14º) se deberá disponer una lámina inferior auxiliar Glasdan 40 P PLAST o Glasdan 24 AP Elast o Esterdan 30 P PLAST). En el caso de pendientes superiores al 160 % ó aproximadamente 60º, se aumentará el número de fijaciones.
- Mantiene sus propiedades a lo largo del tiempo.
- Limita las sobrecargas en la cubierta con respecto a los sistemas tradicionales de teja cerámica o de hormigón.
- Permite adecuarse a superficies difíciles (cambios de pendiente de los faldones, formas geométricas complicadas) y resolver los puntos singulares (chimeneas, limahoyas, limatesas, ventanas, medianeras, etc...) de una forma sencilla y sin la necesidad de cortes complejos del material.
- Se puede disponer sobre una amplia gama de soportes, siempre que sea posible la fijación mediante clavos: forjado de hormigón y tablero de rasillas (con una capa de regularización de mortero 1:3 de al menos 2 cm de espesor), tablero de madera de 25 mm. de espesor, etc...