Publique sus productos
GLASDAN 30 P POL
Danosa

GLASDAN 30 P POL

Lámina impermeabilizante bituminosa de superficie no protegida tipo LBM-30-FV (APP -15 ºC).
Compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con plastómeros, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras.

CAMPO DE APLICACIÓN

Uso recomendado:
- Lámina inferior o superior en membranas bicapa para impermeabilización de cubiertas con protección pesada adheridas (membrana PA-8 según la norma UNE 104-402/96). 
- Lámina inferior o superior en membranas bicapa para impermeabilización de cubiertas con protección pesada no adheridas o flotantes (membrana PN-7 según la norma UNE 104-402/96). 
-Barrera de vapor.

Uso mejorado:
- Refuerzo inferior en membranas impermeabilizantes monocapas mejoradas para impermeabilización de cubiertas con protección pesada adherida (membrana PA-6 y PA-9 según la norma UNE 104-402/96). 
- Refuerzo inferior en membranas impermeabilizantes monocapas mejoradas para impermeabilización de cubiertas con protección pesada no adheridas o flotantes (membrana PN-1 y PN-8 según la norma UNE 104-402/96). 
- Lámina inferior en membranas bicapa para la impermeabilización de cubiertas autoprotegidas adheridas (membrana GA-6 según la norma UNE-EN 104-402/96.

Otros usos:
- Barrera anticapilaridad en muros.


VENTAJAS Y BENEFICIOS

La lámina GLASDAN 30 P POL, al estar constituida por un mástico de betún modificado con polímeros, aporta unas elevadas prestaciones a altas y bajas temperaturas, plasticidad y resistencia al envejecimiento, lo que conlleva una mayor durabilidad de la lámina y de la seguridad de la membrana impermeabilizante.

La lámina GLASDAN 30 P POL, al incorporar una armadura de fieltro de fibra de vidrio, presenta las siguientes ventajas que proporcionan beneficios concretos al sistema:

VENTAJAS
- Gran estabilidad dimensional.
- Escasa variación térmica.
- Fácil adaptabilidad.

BENEFICIOS
- Limita las tensiones en la membrana impermeabilizante. 
- Limita las deformaciones. 
- Permite adaptarse fácilmente a cualquier tipo de soporte.

Esta lámina se puede utilizar en cubiertas sin pendiente (consultar DIT 550/10 “ESTERDAN PENDIENTE CERO”).

Especificaciones
  • DATOS TÉCNICOS

    - Reacción al fuego: E - (UNE-EN 11925-2; UNE-EN 13501-1)
    - Estanquidad al agua: Pasa - (UNE-EN 1928)
    - Resistencia a la tracción longitudinal: 350 ± 100 N/5cm (UNE-EN 12311-1)
    - Resistencia a la tracción transversal: 250 ± 100 N/5cm (UNE-EN 12311-1)
    - Elongación a la rotura longitudinal PND: % (UNE-EN 12311-1)
    - Elongación a la rotura transversal PND: % (UNE-EN 12311-1)
    - Resistencia a la penetración de raíces: No Pasa - (EN 13948)
    - Resistencia a la carga estática: PND kg (UNE-EN 12730)
    - Resistencia al impacto: PND mm (UNE-EN 12691)
    - Resistencia al desgarro longitudinal: PND N (UNE-EN 12310-1)
    - Resistencia al desgarro transversal: PND N (UNE-EN 12310-1)
    - Resistencia de juntas: pelado de juntas: PND - (UNE-EN 12316-1)
    - Resistencia de juntas: cizalla de la soldadura: PND - (UNE-EN 12317-1)
    - Flexibilidad a bajas temperaturas: < -15 ºC (UNE-EN 1109)
    - Factor de resistencia a la humedad: >100.000 - (UNE-EN 1931)
    - Sustancias peligrosas: PND
    - Durabilidad flexibilidad: -5 ± 5 ºC (UNE-EN 1109)
    - Durabilidad fluencia: 120 ±10 ºC (UN-EN 1110)

    * Pasa = Positivo o correcto    No pasa = Negativo    PND = Prestación no determinada    - = No exigible

Especificaciones técnicas
  • Referenciaglasdan_30_p_pol
  • Familia de productoBituminous Waterproofing
  • Grupo de productosAsphalt
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1000
  • Ancho (mm)12000
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Material secundarioFibra de vidrio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_08_08
  • Descripción Uniclass 2015Bitumen sheets
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 53
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElastomeric Sheet Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17 13 15
  • Título OmniClass Modified Bituminous Sheet Waterproofing
  • CSI UniFormat II CódigoB30
  • CSI UniFormat II TítuloROOFING