Membrana líquida elástica a base de resina látex.
Membrana elástica para impermeabilización de baños, cocinas y zonas húmedas interiores.
Membrana líquida elástica monocomponente, para proteger e impermeabilizar paramentos verticales y horizontais, previamente a la colocación de un revestimiento final.
VENTAJAS
- Impermealiza, formando una lámina continua sin juntas.
- Excelente elasticidad, eficaz en el puenteo de fisuras del soporte hasta 3,42 mm.
- Buena adherencia al soporte incluso en soportes húmedos
- Buena adherencia del cemento cola al producto, para la colocación del revestimiento final con resistencia a la adherencia inicial de 1,3N/mm2, con rotura cohesiva del cemento cola.
- Fácil aplicación
- Resistente a sustratos alcalinos
APLICACIÓN
- Impermeabilización de pavimentos antes de la colocación del revestimiento final: cuartos de baño, duchas, cocinas, etc.
- Impermeabilización de paredes, antes de aplicar el revestimiento final.