Publique sus productos
Danze D225018 Vaughn Single Handle Bathroom Faucet
Danze

Danze D225018 Vaughn Single Handle Bathroom Faucet

Traducido por Google,
  • Caudal: 1,2 gpm (4,5 l/min) Caudal máximo a 60 psi
  • Función de rociado: cuenta con un flujo de agua laminar transparente que no salpica
  • Altura y alcance del surtidor: Altura del surtidor de 4 1/8" y alcance del surtidor de 5 1/16"
  • Tipo de cartucho: válvula de disco de cerámica duradera para un rendimiento sin goteo
  • Drenaje: incluye ensamblaje de drenaje emergente de metal para una fácil instalación
  • Incluye: indicador de temperatura caliente/fría opcional
  • Garantía: los productos Danze están cubiertos por la garantía limitada de por vida de nuestro fabricante por defectos de fabricación.

Como se muestra en Amazon.com

Especificaciones
    • Mounting: Single Hole Installation
    • Deck Plate: Optional Deck Plate, DA667229, Sold Separately
    • Height: 8 1/8" (207mm)
    • Width: 2 1/16" (52mm)
    • Depth: 6 11/16" (171mm)
    • Connection Type: 9/16"-24UNEF 3/8" compression connection
    • Maximum Deck Thickness: 3" (76mm)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDanze-D225018-Vaughn-Single-Handle-Bathroom-Faucet
  • Familia de productoFaucet
  • Grupo de productosBathroom
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2019-02-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Norteamérica