Publique sus productos
Linear drain with full cover
Linear drain with full cover
    Deante
    Archivados

    Linear drain with full cover

    • additional holes in the vertical walls of the cover improve the water outflow
    • made of stainless steel
    • set includes a siphon with a height of 65 mm and capacity of 40 l/min
    • the set includes levelling legs and a cover removal hook
    • Length
      • 006B - 600mm
      • 007B - 700mm
      • 008B - 800mm
      • 010B - 1000mm
    Especificaciones
      • set includes a siphon with a height of 65 mm and capacity of 40 l/min
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakos_006b_007b_008b_010b
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-13
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)120
    • Profundidad (mm)98
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015TE_70_10_70
    • Descripción Uniclass 2015Drainage equipment
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 17 29
    • Título OmniClass Shower Drains