Publique sus productos
Linear drain floor 100 cm - Reversible
Linear drain floor 100 cm - Reversible
Linear drain floor 100 cm - Reversible
Linear drain floor 100 cm - Reversible
    Deante

    Linear drain floor 100 cm - Reversible

    Traducido por Google,
    Un desagüe de ducha lineal es una alternativa interesante a los platos de ducha tradicionales. Es muy eficiente y acoge bien el agua. Al mismo tiempo, da una gran libertad de disposición a la hora de diseñar el interiorismo. Está construido en acero inoxidable conocido por sus propiedades antisépticas y anticorrosivas. Todos los componentes, incluido el sifón, son fácilmente accesibles, lo que hace que limpiar el baño sea un placer limpio. Montaje de piso. El elemento tiene 100 cm de ancho. Este es un modelo reversible.
    Especificaciones
    • Finish:  steel
      Length [mm]:  1000
      Material:  stainless steel
      Siphon flow [l/s]:  54
      Siphon 360 degrees:  Yes
      Siphon included:  Yes
      adjustable feet included:  Yes
      Reversible drain:  Yes
      Waterproofing mat:  Yes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKOS_010D
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje