Publique sus productos
SOUL Steel sink, 1-bowl with drainer
Deante

SOUL Steel sink, 1-bowl with drainer

Traducido por Google,

  • Longitud 580 mm
  • Ancho 500 mm
  • Profundidad del cuenco 170 mm
  • Para armario 450 mm
  • Salida 3,5"
  • Fregadero modelo 1 cubeta
  • Espesor del acero 600 µm

  • tipo de acero
    • 011A - satyna
    • 311A - decoración
Especificaciones
    • Length 580 mm
    • Width 500 mm
    • Bowl depth 170 mm
    • For cabinet 450 mm
    • Outflow 3,5"
    • Sink model 1 bowl 
    • Thickness of steel 600 µm
Especificaciones técnicas
  • Referenciazeo_011a_311a
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)170
  • Ancho (mm)580
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
  • Descripción Uniclass 2015Kitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures