Publique sus productos
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
    Kohler

    K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit

    4.8 de 5 estrellas4.8(12 reseñas)
    Traducido por Google,

    El fregadero de cocina Prologue ofrece flexibilidad con su opción de instalación de doble montaje. Este fregadero de acero inoxidable cuenta con SilentShield®, un sistema de absorción de sonido diseñado que reduce significativamente el ruido del lavado de platos y la eliminación. El tazón hondo con un toque contemporáneo brinda más espacio útil para artículos más grandes.

    Características

    • Ancho mínimo del gabinete base de 36" (914 mm).
    • Cuenco único.
    • La profundidad de 9" (229 mm) brinda un amplio espacio de trabajo.
    • Las esquinas redondeadas de 0,98" (25 mm) son fáciles de limpiar.
    • Agujero de grifo único.
    • La tecnología de absorción de sonido SilentShield® ofrece un rendimiento más silencioso.
    • El cabezal rociador desplegable de dos funciones con control táctil le permite cambiar de chorro aireado a rociado Sweep®.
    • El rociador Sweep® cuenta con boquillas en ángulo especial que forman una hoja de agua ancha y poderosa para barrer los platos y limpiar el fregadero.
    • El rociador MasterClean™ presenta una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales.
    • La caja incluye: Fregadero, grifo desplegable Vibrant Stainless ensamblado, rejilla para tazones, colador, accesorios de instalación.

    Material

    • Acero inoxidable de primera calidad calibre 18.
    • Construcción de materiales duraderos.
    • Los fregaderos de acero inoxidable KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

    Instalación

    • Montaje superior o montaje inferior.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-R31466-1PC
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosPrologue™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9.3
    • Ancho (pulgadas)33
    • Profundidad (pulgadas)22
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks