Publique sus productos
Eridan, Granite sink, 1-bowl with drainer
Eridan, Granite sink, 1-bowl with drainer
    Deante

    Eridan, Granite sink, 1-bowl with drainer

    Traducido por Google,
    El fregadero de granito Deante está hecho de compuesto de granito natural de la más alta calidad. No en vano tiene una garantía del fabricante de 18 años. Se caracteriza por la resistencia al impacto, alta temperatura y escalas violentas, de acuerdo con la norma europea PN-EN 13310. La elegante superficie no se decolora y no pierde brillo. Perfectamente volado con tapas de madera y piedra. Un práctico fregadero de 1 cámara con escurridor es una solución perfecta en cocinas pequeñas y casas estudio con un anexo. Al mismo tiempo, la función de secadora, la superficie perfilada descarga de manera eficiente el agua que fluye de los recipientes o los alimentos lavados.
    Especificaciones
    • SINK
      Finish: nero
      Surface type: matte
      Material: granite
      Installation method: inset
      Number of bowls: 1
      Minimum cabinet width [mm]: 600
      Width [mm]: 520
      Length [mm]: 1000
      Height [mm]: 203
      Bowl depth [mm]: 190
      Cut-out Length [mm]: 980
      Cut-out Width [mm]: 500
      Reversible: yes
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 3.5''
      Number of holes: 2
      Number of pre-drilled holes: 0
      WASTE KIT
      Finish: steel
      Plug type: automatic
      Low siphon/ Space saver: yes
      Telescopic siphon: yes
      possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZQE_N713
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de productosSinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos