Publique sus productos
Utility sink 1-bowl - inset or wall-mounted
Deante

Utility sink 1-bowl - inset or wall-mounted

Traducido por Google,
El lavabo económico fue fabricado con materiales de primera calidad. Gracias a esto, es resistente a impactos, cambios de temperatura o contacto con factores químicos. No pierde propiedades incluso en habitaciones sin calefacción. Su forma ergonómica facilita el uso y la limpieza. Un fregadero limpio de 1 cámara es una solución perfecta en cocinas pequeñas y casas tipo estudio con un anexo. El producto se puede montar directamente en la pared, no requiere un marco adicional o en el mostrador.
Especificaciones
  • SINK
    Finish: steel, satin
    Surface type: satin, brushed
    Material: steel 304
    Installation method: hanging/ wall-mounted, inset
    Number of bowls: 1
    Minimum cabinet width [mm]: 450
    Width [mm]: 450
    Length [mm]: 450
    Height [mm]: 200
    Bowl depth [mm]: 200
    Cut-out Length [mm]: 430
    Cut-out Width [mm]: 430
    Equipped with accessories: yes
    Drain diameter: 2''
    Number of pre-drilled holes: 0
    WASTE KIT
    Finish: steel, grey
    Plug type: manual
    possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZYK_010A
  • Familia de productoKitchen
  • Grupo de productosSinks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos