Alhambra 217 – Panel decorativo de techo de PVC, 24 x 24 pulgadas.
Alhambra 217 es un panel decorativo de techo de PVC con un diseño simétrico de relieve profundo, inspirado en los diseños ornamentales tradicionales. Una roseta central sirve de base a la composición, rodeada de intrincados arabescos, detalles en relieve y sutiles formas de hojas que se extienden hacia cada esquina.
El relieve de 12 mm crea una notable profundidad en la superficie del techo, permitiendo que el diseño reaccione a los cambios de iluminación y ángulo de visión. Una amplia selección de acabados disponibles hace que el diseño sea adecuado tanto para interiores tradicionales como para espacios más contemporáneos donde se busca que un techo decorativo se convierta en un elemento arquitectónico destacado.
Fabricado con PVC ligero e ignífugo, Alhambra ofrece el aspecto visual propio de los techos de metal prensado, pero sin el peso, los problemas de corrosión ni las cualidades acústicas del metal.
Los paneles de 24 x 24 pulgadas se pueden instalar directamente sobre una superficie plana adecuada con adhesivo o en una estructura de techo suspendido estándar. El diseño también es compatible con configuraciones de rejilla de 24 x 48 pulgadas. Los paneles se pueden recortar en obra con tijeras, lo que facilita los cortes alrededor del perímetro y las luminarias del techo.
Detalles del producto
Póngase en contacto con Decorative Ceiling Tiles
Iniciar sesiónDisponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |