Malla DCT 20 – Panel decorativo de PVC para techo, relleno y borde, 24 x 24 pulgadas.
El panel Mesh DCT 20 es un panel decorativo de PVC diseñado para usarse como relleno, borde o elemento coordinado en el techo. Su discreta superficie con textura de malla aporta elegancia sin competir con diseños de techo más elaborados, lo que lo hace especialmente útil para completar áreas perimetrales y crear transiciones en diseños de techo decorativos.
El panel se puede combinar con baldosas de mayor detalle para definir bordes, adaptarse a dimensiones irregulares del techo o crear una separación visual entre diferentes áreas del diseño. También se puede usar de forma independiente cuando se prefiere una superficie uniforme y ligeramente texturizada.
Su formato modular de 24 x 24 pulgadas permite que el panel se integre fácilmente en diseños de techos decorativos, a la vez que proporciona flexibilidad para cortes perimetrales y otras condiciones del lugar.
Fabricada en PVC ligero, la malla ofrece una apariencia metálica sin el peso, la corrosión ni las características acústicas metálicas asociadas al estaño tradicional. El material se puede recortar con tijeras en obra, lo que resulta especialmente práctico para aplicaciones de bordes donde se requieren cortes a medida con frecuencia.
La malla DCT 20 está diseñada para su instalación mediante encolado directo sobre un sustrato plano adecuado.
Detalles del producto
Póngase en contacto con Decorative Ceiling Tiles
Iniciar sesiónDisponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |