Publique sus productos
Lilies and Swirls - Faux Tin Ceiling Tile - #204

Lilies and Swirls - Faux Tin Ceiling Tile - #204

Traducido por Google,

Lilies and Swirls 204 – Panel decorativo de techo de PVC, 24 x 24 pulgadas.

Lilies and Swirls 204 es un panel decorativo de techo de PVC que combina detalles florales con intrincados arabescos en un patrón repetitivo y equilibrado de 61 cm (24 pulgadas). Los motivos inspirados en lirios aportan los elementos más complejos del diseño, mientras que las formas curvas y las zonas más lisas crean una separación visual entre los ornamentos.

Con un relieve de tan solo 6 mm (0,24 pulg.), el diseño aporta textura sin sobresalir demasiado del techo. Este perfil relativamente plano permite que los detalles florales y geométricos permanezcan visibles, a la vez que confiere a la instalación un aspecto más sobrio que el de un techo con relieves profundos o artesonados.

Al repetirse en una superficie de techo más amplia, la combinación de líneas curvas y formas florales crea una superficie decorativa continua. Este diseño se adapta a interiores tradicionales y de transición, así como a espacios de hostelería, restauración, comercio y viviendas donde un techo estampado busca complementar la arquitectura circundante.

Los lirios y remolinos se pueden instalar directamente sobre un sustrato plano adecuado o incorporarse a una rejilla de techo suspendido compatible.

Fabricado en PVC ligero, el panel ofrece el aspecto detallado de los techos decorativos de metal prensado, pero sin el peso, la corrosión ni las características acústicas metálicas del estaño tradicional. Los paneles se pueden recortar con tijeras en obra para adaptarlos a las condiciones del perímetro y a las luminarias del techo.

Detalles del producto

  • Material: PVC
  • Tamaño del panel: 24 x 24 pulgadas.
  • Cobertura por panel: 4 pies cuadrados.
  • Cantidad por paquete: 25 paneles
  • Cobertura del paquete: 100 pies cuadrados.
  • Repetición del patrón: 24 pulgadas.
  • Profundidad de diseño: 6 mm (0,24 pulg.)
  • Diseño: Motivos florales inspirados en lirios con detalles decorativos en espiral.
  • Instalación: Adhesivo directo o rejilla de techo suspendido/empotrado
  • Construcción ligera
  • Resistente a la corrosión
  • Se puede cortar en el campo con tijeras.
  • Aspecto decorativo de metal prensado

Póngase en contacto con Decorative Ceiling Tiles

Especificaciones
  • Model: 204-25 Lilies and Swirls
    Product Type: Decorative Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 6 mm (0.24 in.)
    Panel Weight: 6 oz.
    Design Style: Traditional
    Design Character: Floral motifs with decorative scrollwork
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Methods: Direct glue-up or suspended/drop-in ceiling grid
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Suspended Ceiling Compatibility: Suitable for compatible grid ceiling systems
    Narrow Grid Compatibility: 9/16 in. narrow-grid configuration available
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Glue-up accessories and grid covers available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material from the same production batch should be specified whenever possible. Reviewing a current sample before final finish approval is recommended.

Especificaciones técnicas
  • Referencialilies-and-swirls-faux-tin-ceiling-tile-204
  • Familia de productoCeiling Tiles
  • Grupo de productosShabby Chic Style Ceiling Tiles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_14_14
  • Descripción Uniclass 2015Climatic ceiling panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Tile Ceilings
  • Número OmniClass23-15 13 21
  • Título OmniClass Ceiling Panels

Disponibilidad en regiones

Norteamérica