Publique sus productos
Subway Tile Shower Wall Panels Surround

Subway Tile Shower Wall Panels Surround

Traducido por Google,

Sistema de paneles para paredes de bañera y ducha MirroFlex Subway Tile

El sistema de paneles decorativos para paredes MirroFlex Subway Tile está diseñado para zonas húmedas donde se busca la apariencia del azulejo tipo metro tradicional, pero sin las juntas ni las baldosas individuales. Su superficie no porosa crea un acabado continuo y de fácil mantenimiento, ideal tanto para interiores residenciales como comerciales.

Este sistema puede utilizarse en bañeras, cabinas de ducha, lavaderos y otros espacios interiores expuestos a la humedad. Su construcción sin juntas reduce el número de uniones y simplifica la limpieza habitual en comparación con los revestimientos alicatados convencionales.

Cada kit consta de tres paneles de pared de altura completa: un panel central de 122 cm (48 pulgadas) y dos paneles laterales. Los paneles laterales incorporan una sección plegable de 15 cm (6 pulgadas) que se conecta al panel central y permite que el sistema se adapte a diferentes profundidades de bañera comunes.

Sin contar la sección plegable, cada panel lateral tiene un ancho fijo de 42 pulgadas. La configuración ajustable está diseñada para adaptarse a bañeras de aproximadamente 30 a 40 pulgadas de ancho. Los tres paneles tienen una altura de 96 pulgadas, lo que proporciona una cobertura vertical continua para el perímetro.

Se incluyen dos perfiles en J de 2,44 m (8 pies) para rematar y sellar los bordes laterales expuestos. El perfil se puede cortar a la medida deseada con tijeras durante la instalación.

Detalles del sistema

  • Tipo de producto: Sistema de paneles decorativos para paredes de zonas húmedas
  • Diseño: Azulejo tipo metro
  • Configuración: Bañera y ducha de tres piezas
  • Panel central: 48 pulgadas de ancho
  • Paneles laterales: 42 pulgadas de ancho fijo más 6 pulgadas de sección plegable.
  • Altura del panel: 96 pulgadas.
  • Compatibilidad con bañeras: Diseñado para adaptarse a bañeras de aproximadamente 30 a 40 pulgadas de ancho.
  • Superficie: No porosa y sin juntas.
  • Aplicaciones: Revestimientos de bañeras, cabinas de ducha, paredes de lavandería y otras zonas húmedas interiores.
  • Adecuado para aplicaciones residenciales y comerciales.
  • Molduras incluidas: Dos molduras en forma de J de 2,44 m (8 pies)
  • El canal en J se puede recortar en el campo con tijeras.
  • Diseñado para una limpieza y mantenimiento sencillos.

Póngase en contacto con Decorative Ceiling Tiles

Especificaciones
  • Model: 133-SUB-KIT
    Product Type: Tub & Shower Wall Panel System
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.030 in.
    Overall Height: 96 in.
    Overall Width: 60 in.
    Overall Depth: 42 in.
    System Weight: 29 lb.
    Coverage: Approximately 96 sq. ft.
    Surface Pattern: Subway Tile
    Pattern Size: 3 x 6 in.
    Sample Size: 12 x 12 in.
    Installation Method: Direct glue-up
    Recommended Adhesive: Spray-Lock FRP adhesive
    Adhesive Coverage: Approximately one specified adhesive unit per two panels
    Applications: Tub surrounds, shower enclosures, laundry walls and other interior wet-area wall surfaces
    Surface Characteristics: Non-porous and grout-free
    Suitable Environments: Residential and commercial interiors

    Kit Components

    • Two 48 x 96 in. side panels with folding edges
    • One 48 x 96 in. center panel
    • Two 8 ft. J-channel moldings

    System Configuration:
    Each side panel incorporates a 6 in. folding section for connection to the center panel. This adjustable configuration allows the surround to accommodate a range of common tub dimensions while maintaining continuous full-height wall coverage.

    Installation Note:
    J-channel moldings are provided for finishing the exposed side edges of the installation and can be field-trimmed to the required length.

Especificaciones técnicas
  • Referenciasubway-tile-shower-wall-panels-surround
  • Familia de productoShower Insert
  • Grupo de productosTransitional Style Wall Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica