Sunset Boulevard 201 – Panel decorativo de techo de PVC, 24 x 24 pulgadas.
Sunset Boulevard 201 es un panel decorativo de PVC para techos, diseñado para aportar textura y detalles arquitectónicos a superficies de techos residenciales y comerciales. Su patrón repetitivo de 61 cm (24 pulgadas) crea una composición definida en cada panel y un ritmo visual uniforme en instalaciones de mayor tamaño.
Con un relieve de 10 mm (0,39 pulg.), el diseño ofrece la proyección suficiente para crear reflejos y sombras notables, manteniendo a la vez un perfil discreto sobre el techo. El resultado es una superficie decorativa que aporta profundidad sin la marcada proyección de un panel con un artesonado profundo.
Sunset Boulevard ofrece flexibilidad tanto para proyectos de montaje directo como de techos suspendidos. Los paneles se pueden adherir a un sustrato plano adecuado o instalarse dentro de una estructura de techo desmontable compatible, lo que hace que el diseño sea idóneo tanto para trabajos de renovación como para nuevas aplicaciones interiores.
Fabricado en PVC ligero, el panel ofrece el aspecto característico de los techos decorativos de metal prensado, pero sin el peso, la corrosión ni las propiedades acústicas metálicas del estaño tradicional. Los paneles se pueden recortar con tijeras en obra, lo que simplifica los cortes perimetrales y los ajustes alrededor de la iluminación, la ventilación y otros elementos del techo.
Detalles del producto
Póngase en contacto con Decorative Ceiling Tiles
Iniciar sesiónDisponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |