Publique sus productos
Schoolhouse - Faux Tin Ceiling Tile - #222

Schoolhouse - Faux Tin Ceiling Tile - #222

Traducido por Google,

Schoolhouse 222 – Panel de techo de PVC con diseño geométrico tipo casetón

Schoolhouse 222 es un panel decorativo de techo de PVC caracterizado por una serie de cuadrados concéntricos escalonados. Su geometría sobria combina la profundidad de un techo artesonado tradicional con líneas limpias que permiten que el diseño se integre armoniosamente tanto en interiores clásicos como contemporáneos.

La composición comienza con un cuadrado central plano rodeado de marcos escalonados y secciones perimetrales más amplias. Las transiciones nítidas entre estos niveles crean una superficie tridimensional estructurada, cuya geometría se acentúa a medida que la luz se desplaza por las zonas elevadas y hundidas.

Con una profundidad de diseño de 20 mm (0,79 pulg.) y una repetición de patrón de 24 pulg., Schoolhouse crea una definición arquitectónica sustancial sin recurrir a detalles florales o muy ornamentales. Al repetirse en un techo de mayor tamaño, la geometría cuadrada establece una cuadrícula ordenada que complementa la estructura subyacente del espacio.

El panel es adecuado para interiores residenciales, hoteleros, minoristas, de restaurantes y comerciales, especialmente donde se desea un techo con relieve sin la complejidad visual de un patrón muy decorado.

Schoolhouse se puede instalar directamente sobre una superficie plana adecuada o integrarse en un sistema de techo suspendido compatible. Está disponible para configuraciones de techo de 24 x 24 pulgadas y de 24 x 48 pulgadas.

Fabricado en PVC ligero, el panel ofrece una apariencia metálica tridimensional sin el peso, la corrosión ni las características acústicas metálicas del estaño tradicional. Los paneles se pueden recortar con tijeras en obra para adaptarlos a las condiciones del perímetro y a las luminarias del techo.

Detalles del producto

  • Material: PVC
  • Configuraciones de panel: 24 x 24 pulgadas y 24 x 48 pulgadas.
  • Repetición del patrón: 24 pulgadas.
  • Profundidad de diseño: 20 mm (0,79 pulg.)
  • Perfil: Escalonado / artesonado
  • Diseño: Geometría cuadrada concéntrica
  • Instalación: Adhesivo directo o rejilla de techo suspendido/empotrado
  • Disponible en cuatro acabados.
  • Construcción ligera
  • Resistente a la corrosión
  • Se puede cortar en el campo con tijeras.
  • Adecuado para interiores residenciales y comerciales.

Póngase en contacto con Decorative Ceiling Tiles

Especificaciones
  • Model: 222-25 Schoolhouse
    Product Type: Decorative Coffered Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 20 mm (0.79 in.)
    Panel Weight: 6–12 oz.
    Design Style: Modern
    Profile: Stepped / Coffered
    Design Character: Concentric square geometry with raised and recessed levels
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Methods: Direct glue-up or suspended/drop-in ceiling grid
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Suspended Ceiling Compatibility: Suitable for compatible grid ceiling systems
    Narrow Grid Compatibility: 9/16 in. narrow-grid configuration available
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Glue-up accessories and grid covers available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material from the same production batch should be specified whenever possible. Reviewing a current sample before final finish approval is recommended.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaschoolhouse-faux-tin-ceiling-tile-222
  • Familia de productoCeiling Tiles
  • Grupo de productosVintage Retro Style Ceiling Tiles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_14_14
  • Descripción Uniclass 2015Climatic ceiling panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Tile Ceilings
  • Número OmniClass23-15 13 21
  • Título OmniClass Ceiling Panels

Disponibilidad en regiones

Norteamérica