Publique sus productos
Cambridge - Faux Tin Ceiling Tile - #DCT 06

Cambridge - Faux Tin Ceiling Tile - #DCT 06

Traducido por Google,

Cambridge DCT 06 – Panel decorativo de techo de PVC, 24 x 24 pulgadas.

El panel de techo decorativo Cambridge DCT 06, fabricado en PVC, se compone de un campo central limpio y empotrado, enmarcado por detalles geométricos en relieve. Un borde cuadrado bien definido y un pequeño detalle perimetral estilo perla le confieren al panel un carácter arquitectónico sin crear un diseño de techo excesivamente elaborado.

El amplio centro ofrece un respiro visual de la ornamentación circundante y hace que Cambridge sea especialmente adecuado para interiores donde se desea un tratamiento de techo tradicional sin que compita con otros elementos arquitectónicos del espacio. Cuando se instala en una superficie de techo más grande, el formato cuadrado repetitivo crea una apariencia ordenada y estructurada.

Fabricado con PVC ligero, Cambridge recrea la apariencia de un techo de hojalata prensada, evitando el peso, la corrosión y el eco metálico asociados con los paneles metálicos tradicionales.

Cada panel mide 24 x 24 pulgadas y se puede instalar mediante pegado directo sobre una superficie plana adecuada o dentro de una estructura de techo suspendido. El material ligero se puede cortar con tijeras para ajustar el perímetro y adaptarlo a las luminarias del techo.

Cambridge está disponible en acabados blanco mate, blanco antiguo y cobre antiguo.

Detalles del producto

  • Material: PVC
  • Tamaño del panel: 24 x 24 pulgadas.
  • Cobertura por panel: 4 pies cuadrados.
  • Cantidad por paquete: 25 paneles
  • Cobertura del paquete: 100 pies cuadrados.
  • Instalación: Estructura de techo fija o suspendida/desmontable.
  • Construcción ligera
  • Resistente a la corrosión
  • Se puede cortar en el campo con tijeras.
  • Acabados disponibles: Blanco mate, Blanco antiguo y Cobre antiguo

Póngase en contacto con Decorative Ceiling Tiles

Especificaciones
  • Model: DCT06-25 Cambridge
    Product Type: Decorative Ceiling Panel
    Material: PVC
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage: 4 sq. ft. per panel
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 7/16 in.
    Panel Weight: 6 oz.
    Design Style: Traditional / Roman
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Methods: Direct glue-up or suspended ceiling grid
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Suspended Ceiling Compatibility: Suitable for compatible grid ceiling systems
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Accessories: Glue-up accessories and grid covers available

    Project Planning:
    Allow approximately 15% additional material when calculating project quantities to accommodate perimeter cuts, installation waste and future replacement needs.

    Finish Variation:
    Color and shade may vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material should be ordered from the same production batch whenever possible.

Especificaciones técnicas
  • Referenciacambridge-faux-tin-ceiling-tile-dct-06
  • Familia de productoCeiling Tiles
  • Grupo de productosCeiling Tiles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_14_14
  • Descripción Uniclass 2015Climatic ceiling panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Tile Ceilings
  • Número OmniClass23-15 13 21
  • Título OmniClass Ceiling Panels

Disponibilidad en regiones

Norteamérica