Publique sus productos
Da Vinci - Faux Tin - Coffered Drop Ceiling Tile - #215

Da Vinci - Faux Tin - Coffered Drop Ceiling Tile - #215

Traducido por Google,

Da Vinci 215 – Panel decorativo de techo artesonado de PVC, 24 x 24 pulgadas.

Da Vinci 215 es un panel decorativo para techo artesonado que se distingue por un intrincado patrón ornamental y un marcado perfil tridimensional. El diseño combina finos detalles repetitivos con una sección central en relieve, creando una superficie de techo con mayor profundidad y definición arquitectónica.

A diferencia de un panel decorativo plano, la forma artesonada sobresale del plano de la estructura del techo. Con una profundidad de diseño de 25 mm (0,98 pulgadas), el patrón crea cambios visibles de luz y sombra en todo el techo, manteniendo una repetición constante de 24 pulgadas.

El detallado diseño de Da Vinci lo hace especialmente adecuado para interiores donde el techo constituye un elemento fundamental del diseño general. Su carácter se adapta mediante una amplia gama de acabados, lo que permite que el mismo diseño complemente estilos de interiores tradicionales, hoteleros, comerciales y más eclécticos.

Fabricado en PVC ligero, el panel proporciona los detalles visuales propios de los techos decorativos de metal prensado, pero sin el peso, la corrosión ni las características acústicas metálicas del estaño tradicional.

Los paneles Da Vinci miden 61 x 61 cm y están diseñados para su instalación en sistemas de rejilla de techo suspendido compatibles. El diseño también se adapta a configuraciones de rejilla de 61 x 122 cm. Los paneles son ligeros y se pueden recortar con tijeras si se requieren ajustes en obra.

Detalles del producto

  • Material: PVC
  • Tamaño del panel: 24 x 24 pulgadas.
  • Configuraciones de rejilla compatibles: 24 x 24 pulgadas y 24 x 48 pulgadas.
  • Repetición del patrón: 24 pulgadas.
  • Profundidad de diseño: 25 mm (0,98 pulg.)
  • Perfil: Centro artesonado/elevado
  • Instalación: Estructura de techo suspendido/empotrado
  • Construcción ligera
  • Resistente a la corrosión
  • Se puede cortar en el campo con tijeras.
  • Disponible en varios acabados.

Póngase en contacto con Decorative Ceiling Tiles

Especificaciones
  • Model: 215 Da Vinci
    Product Type: Decorative Coffered Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Compatible Grid Configuration: 24 x 24 in. and 24 x 48 in.
    Coverage: 4 sq. ft. per 24 x 24 in. panel; 8 sq. ft. per 24 x 48 in. configuration
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 25 mm (0.98 in.)
    Panel Weight: 9–18 oz.
    Profile: Coffered / Raised Center
    Design Style: Traditional
    Paintable: Yes; compatible with most suitable paints
    Installation Method: Drop-in suspended ceiling grid
    Compatible Ceiling Systems: Suspended ceilings / grid systems
    Narrow Grid Compatibility: 9/16 in. narrow-grid configuration available
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in a range of factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Grid covers available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects requiring consistent appearance across the ceiling, sufficient material from the same production batch is recommended.

Especificaciones técnicas
  • Referenciada-vinci-faux-tin-coffered-drop-ceiling-tile-215
  • Familia de productoCeiling Tiles
  • Grupo de productosCeiling Tiles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_14_14
  • Descripción Uniclass 2015Climatic ceiling panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Tile Ceilings
  • Número OmniClass23-15 13 21
  • Título OmniClass Ceiling Panels

Disponibilidad en regiones

Norteamérica