Publique sus productos
Economy 2 ft. x 2 ft. PVC Lay-in Ceiling Tile Packs - #232

Economy 2 ft. x 2 ft. PVC Lay-in Ceiling Tile Packs - #232

Traducido por Google,

Económico – Panel de techo desmontable de PVC

Economy es una placa de techo ligera de PVC diseñada para sistemas de rejilla suspendida donde se requiere una apariencia limpia y una instalación sencilla. Su discreto perfil de panel en relieve le da al techo una sutil definición dimensional, manteniendo una apariencia simple y versátil.

Su diseño sobrio hace que la baldosa sea adecuada para una amplia gama de interiores residenciales y comerciales, incluidos sótanos, locales comerciales, restaurantes, espacios de hostelería y otros proyectos que utilicen sistemas de techos suspendidos.

La ligereza de su construcción en PVC facilita su manipulación e instalación en comparación con materiales de techo más pesados. Los paneles se pueden cortar a medida con tijeras para adaptarse a las condiciones del perímetro, la instalación de accesorios y otros ajustes en obra, y la superficie se puede pintar cuando el proyecto requiere un acabado diferente.

Economy tiene una clasificación de resistencia al fuego de clase A, lo que proporciona una alternativa decorativa práctica para proyectos en los que se deben tener en cuenta tanto la apariencia como el rendimiento del material especificado.

Detalles del producto

  • Material: PVC
  • Perfil: Panel elevado
  • Instalación: Estructura de techo suspendido/empotrado
  • Construcción ligera
  • Superficie pintable
  • Se puede cortar en el campo con tijeras.
  • Clasificación de resistencia al fuego de clase A
  • Adecuado para aplicaciones residenciales y comerciales.

Póngase en contacto con Decorative Ceiling Tiles

Especificaciones
  • Model: 232-24x24 Economy
    Product Type: Decorative Drop-In Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.30 mm (0.012 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Available Package Coverage: 40 sq. ft., 200 sq. ft. and 400 sq. ft.
    Pattern Size: 585 mm (23.03 in.)
    Relief Depth: 10 mm (0.39 in.)
    Panel Weight: 0.45 lb.
    Design Style: Contemporary
    Profile: Raised Panel
    Installation Method: Drop-in suspended ceiling grid
    Compatible Ceiling Systems: Suspended ceilings / grid systems
    Narrow Grid Compatibility: 9/16 in. narrow-grid configuration available
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Fire Rating: Class A
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple finishes; custom color finishing is also available
    Accessories: Grid covers available

    Finish Variation:
    Minor variations in color and shade can occur between manufacturing batches. For projects requiring a consistent ceiling finish, sufficient material from the same production batch is recommended.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaeconomy-2-ft-x-2-ft-pvc-lay-in-ceiling-tile-packs-232
  • Familia de productoCeiling Tiles
  • Grupo de productosCeiling Tiles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_14_14
  • Descripción Uniclass 2015Climatic ceiling panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Tile Ceilings
  • Número OmniClass23-15 13 21
  • Título OmniClass Ceiling Panels

Disponibilidad en regiones

Norteamérica