Escudo isabelino DCT 04 – Panel decorativo de PVC para techo y pared, 24 x 24 pulgadas.
El panel ornamental Elizabethan Shield DCT 04 de PVC se caracteriza por una celosía central estructurada, enmarcada con molduras festoneadas y detalles de flor de lis. Esta combinación crea un patrón repetitivo muy definido, con influencias de la decoración tradicional europea.
El diseño de 61 cm (24 pulgadas) está concebido para crear una conexión visual entre paneles, generando un tratamiento arquitectónico continuo en superficies amplias. Su combinación de elementos geométricos y ornamentales le confiere la presencia necesaria para destacar como elemento principal del techo, manteniendo la coherencia en toda la instalación.
Además de su aplicación en techos, el diseño Elizabethan Shield puede utilizarse como revestimiento decorativo de paredes o como panel decorativo, lo que ofrece a los diseñadores la opción de extender el mismo patrón a superficies verticales.
Fabricado en PVC ligero, el panel reproduce el aspecto detallado de los trabajos tradicionales en metal prensado, pero sin el peso, la corrosión ni las características acústicas metálicas asociadas al estaño. Los paneles se pueden recortar con tijeras en obra, lo que facilita la adaptación a las condiciones del perímetro, los accesorios y otros detalles de la instalación.
Cada panel mide 24 x 24 pulgadas y cubre 4 pies cuadrados. Un paquete de 25 paneles cubre aproximadamente 100 pies cuadrados.
Detalles del producto
Póngase en contacto con Decorative Ceiling Tiles
Iniciar sesiónDisponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |