Viga de imitación madera – 1,83 m de largo x 10 cm de ancho
Esta viga decorativa de imitación madera recrea el carácter de la madera natural en un elemento arquitectónico ligero, apto tanto para interiores como para exteriores. Cada viga está moldeada a partir de madera auténtica, capturando la veta, la textura y las irregularidades superficiales que confieren a las vigas de madera tradicionales su aspecto distintivo.
Fabricada con espuma de poliuretano de alta densidad, la viga ofrece la apariencia de madera maciza sin el peso ni las exigencias de manipulación. Su construcción ligera simplifica la instalación, especialmente en techos donde se incorporan vigas decorativas a un espacio ya existente.
La superficie con vetas de madera de aspecto realista hace que la viga sea adecuada para una amplia gama de estilos arquitectónicos, desde interiores rústicos y tradicionales hasta espacios de transición y contemporáneos donde la textura de material de aspecto natural se utiliza como elemento de diseño.
Las vigas de imitación de madera se pueden utilizar para aportar definición arquitectónica a los techos, crear transiciones visuales entre espacios, ocultar determinados elementos constructivos o añadir detalles decorativos de madera sin necesidad de utilizar elementos estructurales de madera.
Para proyectos de interior con requisitos específicos de resistencia al fuego, se encuentra disponible una formulación de resina ignífuga opcional.
Detalles del producto
Póngase en contacto con Decorative Ceiling Tiles
Iniciar sesiónDisponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |