Hierro forjado 205 – Panel decorativo de techo de PVC para pegar, 24 x 24 pulgadas.
El panel decorativo de techo Wrought Iron 205, fabricado en PVC, presenta un diseño ornamental inspirado en los detalles arquitectónicos tradicionales del hierro forjado. Las formas repetitivas, que recuerdan a los remates decorativos de vallas y barandillas, confieren a la superficie un carácter estructurado e histórico, a la vez que mantienen un ritmo geométrico uniforme en todo el techo.
El diseño utiliza un patrón repetitivo de 30 cm (12 pulgadas) dentro de cada panel de 60 x 60 cm (24 x 24 pulgadas), creando una disposición más densa de elementos decorativos que los patrones basados en un único motivo de panel completo. Al instalarse en una superficie mayor, la repetición más pequeña permite que el ornamento continúe de forma natural de panel a panel y crea una superficie de techo ricamente detallada.
Con un relieve de 8 mm (0,31 pulg.), el diseño en relieve proporciona una dimensionalidad y un efecto de sombra visibles sin sobresalir demasiado del techo. Diferentes acabados permiten realzar aún más el relieve y modificar el carácter general de la instalación.
La geometría inspirada en el hierro forjado hace que el panel sea especialmente apropiado para interiores tradicionales, históricos, victorianos, de inspiración francesa y eclécticos, así como para entornos de hostelería, restauración, comercio y residenciales donde el ornamento arquitectónico forma parte del concepto de diseño.
Fabricado con PVC ligero, el hierro forjado ofrece el aspecto visual de la metalistería decorativa y los techos de metal prensado sin el peso ni la corrosión asociados a los materiales metálicos tradicionales.
Cada panel de 24 x 24 pulgadas está diseñado para su instalación mediante encolado directo sobre un sustrato adecuado y se puede recortar con tijeras en el lugar de instalación para adaptarse a las condiciones del perímetro y a los accesorios del techo.
Detalles del producto
Póngase en contacto con Decorative Ceiling Tiles
Iniciar sesiónDisponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |