Publique sus productos
Faux Wood Plank Fire Rated Panel for Ceiling - Drop In - #1016

Faux Wood Plank Fire Rated Panel for Ceiling - Drop In - #1016

Traducido por Google,

Tablón de imitación madera 1016 – Panel de techo desmontable resistente al fuego, 24 x 24 pulgadas.

El panel decorativo Faux Wood Plank 1016, de fácil instalación, está diseñado para incorporar la apariencia de tablones de madera a un sistema de techo suspendido. Este panel combina una superficie que imita la madera con la comodidad de un formato modular de 60 x 60 cm (24 x 24 pulgadas), lo que permite a los diseñadores crear una alternativa más cálida y arquitectónica a las placas de techo suspendido convencionales.

El diseño lineal de los paneles aporta dirección y ritmo visual al techo. Al repetirse a lo largo de la instalación, los paneles individuales se combinan para crear la impresión de un revestimiento continuo de tablones de madera, manteniendo al mismo tiempo el acceso al sistema de techo suspendido superior.

Diseñado para una instalación sencilla, el panel se puede integrar en estructuras de techo compatibles sin necesidad de un montaje de techo de madera tradicional. Su construcción resistente al fuego también lo hace idóneo para proyectos de interior donde el comportamiento ante el fuego es un factor importante.

Cada panel de 24 x 24 pulgadas proporciona una cobertura de 4 pies cuadrados. Un paquete de 25 paneles cubre aproximadamente 100 pies cuadrados.

Detalles del producto

  • Tamaño del panel: 24 x 24 pulgadas.
  • Cobertura por panel: 4 pies cuadrados.
  • Cantidad por paquete: 25 paneles
  • Cobertura del paquete: 100 pies cuadrados.
  • Diseño: Tablón de imitación madera
  • Instalación: Rejilla de techo suspendido desmontable
  • Construcción resistente al fuego
  • Formato de panel modular
  • Adecuado para aplicaciones en techos interiores

Variación de acabado

Los acabados con apariencia de madera pueden presentar variaciones de color y tonalidad entre lotes de fabricación. Para proyectos que requieren una apariencia uniforme en todo el techo, se recomienda solicitar la cantidad total del proyecto, incluyendo el excedente necesario, siempre que sea posible. Se recomienda solicitar una muestra actual para la aprobación del acabado. Al coordinar con material de un pedido anterior, se deben revisar fotografías de la instalación existente antes de especificar paneles adicionales.

Póngase en contacto con Decorative Ceiling Tiles

Especificaciones
  • Model: 1016-24x24-25
    UPC: 810099441383
    Product Type: Decorative Faux Wood Plank Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Panel Weight: 1 lb.
    Panel Classification: Designer Panel
    Installation Method: Drop-in suspended ceiling grid
    Compatible Ceiling Systems: Suspended ceilings / grid systems
    Narrow Grid Compatibility: Can be configured for 9/16 in. Suprafine and compatible narrow-grid systems
    Finish Options: Available in multiple wood-look finishes
    Accessories: Grid covers available

    Finish Variation:
    Variations in color and shade can occur between manufacturing batches. For projects where finish continuity is important, the complete project quantity, including appropriate overage, should be ordered from the same production batch whenever possible. A current product sample is recommended for finish approval.

Especificaciones técnicas
  • Referenciafaux-wood-plank-fire-rated-panel-for-ceiling-drop-in-1016
  • Familia de productoCeiling Tiles
  • Grupo de productosScandinavian Style Ceiling Tiles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_14_14
  • Descripción Uniclass 2015Climatic ceiling panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Tile Ceilings
  • Número OmniClass23-15 13 21
  • Título OmniClass Ceiling Panels

Disponibilidad en regiones

Norteamérica