Publique sus productos
Faux Wood Plank Fire Rated Panels for Ceiling - Drop In - #1015

Faux Wood Plank Fire Rated Panels for Ceiling - Drop In - #1015

Traducido por Google,

Tablón de imitación madera 1015 – Panel de techo empotrable resistente al fuego, 24 x 24 pulgadas.

El panel Faux Wood Plank 1015 aporta la calidez visual de un techo con apariencia de madera al práctico formato de un sistema modular de techo suspendido. Diseñado como un panel de 60 x 60 cm (24 x 24 pulgadas), ofrece una alternativa a las placas de techo convencionales para interiores donde el techo debe complementar la paleta de materiales general.

El acabado que imita la madera crea el aspecto de un techo de tablones, a la vez que conserva la flexibilidad de un sistema de rejilla accesible. Los paneles individuales se pueden retirar cuando se requiere acceso a las instalaciones o al falso techo, lo que hace que el diseño sea idóneo para espacios donde se debe tener en cuenta tanto la estética como la accesibilidad continua.

Su formato modular permite que el acabado con aspecto de madera se extienda a grandes superficies de techo sin las dificultades de construcción que implica la instalación de tablones de madera individuales. El panel también cuenta con clasificación de resistencia al fuego para aplicaciones interiores donde se requiere un comportamiento específico ante el fuego.

Cada panel de 24 x 24 pulgadas cubre 4 pies cuadrados, y 25 paneles proporcionan aproximadamente 100 pies cuadrados de cobertura de techo.

Detalles del producto

  • Tamaño del panel: 24 x 24 pulgadas.
  • Cobertura por panel: 4 pies cuadrados.
  • Cantidad por paquete: 25 paneles
  • Cobertura del paquete: 100 pies cuadrados.
  • Diseño: Tablón de imitación madera
  • Instalación: Rejilla de techo suspendido desmontable
  • Construcción resistente al fuego
  • El formato de paneles desmontables permite el acceso por encima del techo.
  • Diseñado para aplicaciones en techos suspendidos interiores

Variación de acabado

Los acabados con apariencia de madera pueden variar ligeramente en color y tono entre lotes de producción. Para instalaciones donde la uniformidad del acabado es importante, se debe solicitar la cantidad total del proyecto y el excedente necesario en un solo pedido. Se recomienda revisar una muestra actual antes de la especificación final, especialmente al coordinar material nuevo con paneles de una instalación anterior.

Póngase en contacto con Decorative Ceiling Tiles

Especificaciones
  • Model: 1015-24x24-25
    UPC: 810099441390
    Product Type: Decorative Faux Wood Plank Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Panel Weight: 1 lb.
    Panel Classification: Designer Panel
    Installation Method: Drop-in suspended ceiling grid
    Compatible Ceiling Systems: Suspended ceilings / grid systems
    Narrow Grid Compatibility: Can be configured for 9/16 in. narrow-grid systems
    Finish Options: Available in multiple wood-look finishes
    Accessories: Grid covers available

    Finish Variation:
    Natural variations in color and tone can occur between manufacturing batches. For installations where a consistent finish is required, the complete project quantity, including appropriate overage, should be ordered from the same production batch whenever possible. Reviewing a current sample before final specification is recommended.

Especificaciones técnicas
  • Referenciafaux-wood-plank-fire-rated-panels-for-ceiling-drop-in-1015
  • Familia de productoCeiling Tiles
  • Grupo de productosRustic Style Ceiling Tiles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_14_14
  • Descripción Uniclass 2015Climatic ceiling panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Tile Ceilings
  • Número OmniClass23-15 13 21
  • Título OmniClass Ceiling Panels

Disponibilidad en regiones

Norteamérica