Gaby DCT 30 – Panel decorativo de techo de PVC, 24 x 24 pulgadas.
Gaby DCT 30 es un panel de techo decorativo ligero diseñado para ofrecer el aspecto de un techo tradicional de hojalata repujada, pero con una moderna construcción de PVC. Su formato modular de 61 x 61 cm (24 x 24 pulgadas) crea un diseño arquitectónico repetitivo, ideal para una amplia gama de interiores residenciales y comerciales.
Diseñado para su instalación mediante encolado directo, Gaby se puede aplicar sobre un sustrato de techo existente adecuado, sin el peso ni las exigencias de instalación de los paneles de techo metálicos tradicionales. Su construcción en PVC también elimina la oxidación y evita las características acústicas metálicas propias de los techos de hojalata.
Los paneles son ligeros y se pueden recortar con tijeras en el lugar de instalación, lo que simplifica los cortes perimetrales y los ajustes alrededor de la iluminación, la ventilación y otros accesorios del techo.
Cada panel de 24 x 24 pulgadas proporciona una cobertura de 4 pies cuadrados, y un paquete de 25 paneles cubre aproximadamente 100 pies cuadrados.
Detalles del producto
Póngase en contacto con Decorative Ceiling Tiles
Iniciar sesiónDisponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |