Galleria 233 – Panel decorativo de techo de PVC
Galleria 233 es un panel decorativo de techo de PVC diseñado para crear una superficie definida y tridimensional con el carácter de los detalles tradicionales de metal prensado. Su patrón repetitivo de 61 cm (24 pulgadas) y su relieve de 20 mm le otorgan una notable presencia arquitectónica, utilizando la profundidad y la sombra para enfatizar el patrón en áreas de techo más grandes.
El panel ofrece flexibilidad tanto para proyectos de renovación como de techos suspendidos. Se puede instalar directamente sobre una superficie plana adecuada mediante adhesivo o integrarse en una estructura de techo desmontable compatible. Admite configuraciones de techo de 24 x 24 pulgadas y de 24 x 48 pulgadas.
La construcción ligera de PVC ofrece el aspecto decorativo de los techos de hojalata sin el peso, los problemas de corrosión ni las características acústicas metálicas de los paneles metálicos tradicionales. Además, el material se puede recortar con tijeras en obra, lo que simplifica los cortes perimetrales y los ajustes alrededor de la iluminación, la ventilación y otros elementos del techo.
Galleria es adecuada para interiores residenciales, hoteleros, comerciales y minoristas donde el techo esté destinado a convertirse en una parte visible del diseño arquitectónico.
Detalles del producto
Póngase en contacto con Decorative Ceiling Tiles
Iniciar sesiónDisponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |